Termék részletei

Опис продукту
Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz , Ø305mm , RKFR2 9 SL2V2 25
4012195869801
Nagy teherbírású kerek kazetta "tubusos" kivitel, R9 névleges méretben,szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlókba vagy üreges padlókba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, tubusos, 2-20 kN terhelési osztállyal, 3 rekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. A tubus nem szállítási tartozék. Nagy teherbírású szintezhető kerek kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, háromrekeszes, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.
OBO Bettermann
RKFR2 9 SL2V2 25
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
Ø305mm
6,47
Osztályozások
EG000005
EC002603