Runde Schwerlastkassetten
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN , Ø215mm , RKR2 4SL2 V2 25
GTIN
4012195868149
Összes árucikkleírás
Nagy teherbírású kerek "vak" kazetta R4 névleges méretben az ellenőrző nyílás elkészítéséhez csatornarendszerekben, álpadlókban vagy üreges padlókban, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, "vak", 2-20 kN terhelési osztállyal, kétrekeszes. 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhöz, beltéren.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
RKR2 4SL2 V2 25
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Méret
Ø215mm
Súly
6,24
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603