Runde Schwerlastkassetten
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz , Ø215mm , RKFR2 4 SL2V2 25
GTIN
4012195869702
Összes árucikkleírás
Nagy teherbírású kerek kazetta "tubusos" kivitel, R4 névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlókba vagy üreges padlókba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, tubusos, 2-20 kN terhelési osztállyal, 2 rekeszes. 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45 eszközhöz. A tubus nem szállítási tartozék.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
RKFR2 4 SL2V2 25
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Méret
Ø215mm
Súly
6,69
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603