Termék részletei

Опис продукту
Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN , Ø275mm , RKR2 7SL2 V2 25
4012195868262
Nagy teherbírású kerek "vak" kazetta R7 névleges méretben az ellenőrző nyílás elkészítéséhez csatornarendszerekben, álpadlókban vagy üreges padlókban, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, "vak", 2-20 kN terhelési osztállyal, három rekeszes, beltéren. 2 APMT2 és 1 APMT5 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 7 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 10 Modul 45 eszközhöz.
OBO Bettermann
RKR2 7SL2 V2 25
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
Ø275mm
9,66
Osztályozások
EG000005
EC002603