Termék részletei

Опис продукту
Nagy teherbírású kazetta 20 kN tubushoz , Ø215mm , RKFR2 4 SL2V2 20
4012195869696
Nagy teherbírású kerek kazetta "tubusos" kivitel, R4 névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlókba vagy üreges padlókba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, tubusos, 2-20 kN terhelési osztállyal, 2 rekeszes. 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45 eszközhöz. A tubus nem szállítási tartozék.
OBO Bettermann
RKFR2 4 SL2V2 20
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
Ø215mm
3,11
Osztályozások
EG000005
EC002603