Termék részletei

Опис продукту
Nagy teherbírású kazetta zárt 20 kN , Ø215mm , RKR2 4SL2 V2 20
4012195868132
Nagy teherbírású kerek "vak" kazetta R4 névleges méretben az ellenőrző nyílás elkészítéséhez csatornarendszerekben, álpadlókban vagy üreges padlókban, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. Terhelési osztály: 2-20 kN. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. Szintezhető nagy teherbírású kazetta, "vak", 2-20 kN terhelési osztállyal, kétrekeszes. 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközhöz, beltéren.
OBO Bettermann
RKR2 4SL2 V2 20
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
Ø215mm
5,59
Osztályozások
EG000005
EC002603