Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B600mm , BEB 600 FS
4012196231492
127 019 489
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 600 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
600
B600mm
nem
0,284
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 600 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 600 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 600 FS Item no.: 7083602 Unit Piece