Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B300mm , BEB 300 FS
4012196231256
127 019 449
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 300 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
300
B300mm
igen
0,141
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 300 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 300 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 300 FS Item no.: 7083300 Unit Piece