Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B200mm , BEB 200 FS
4012196231195
127 019 439
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 200 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
200
B200mm
igen
0,09367
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 200 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 200 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 200 FS Item no.: 7083203 Unit Piece