Bodenendblech FS
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B500mm , BEB 500 FS
GTIN
4012196231379
ELDAS-szám
127 019 469
Összes árucikkleírás
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 500 FS
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott
Szélesség (mm)
500
Méret
B500mm
Tűzálló kábelrendszerek –
igen
Súly
0,237
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Egyéb
Kiírás
Bottom end plate BEB 500 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 500 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 500 FS Item no.: 7083505 Unit Piece