Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B100mm , BEB 100 FS
4012196231072
127 019 419
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 100 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
100
B100mm
igen
0,04599
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 100 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 100 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 100 FS Item no.: 7083106 Unit Piece