Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B50mm , BEB 050 FS
4012196231010
127 019 409
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 050 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
50
B50mm
igen
0,02215
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 050 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 50 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 050 FS Item no.: 7083041 Unit Piece