Tabique separador FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 135x2995 , TSG 135 FS
GTIN
4012195694595
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 135 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
135x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,998
Altura (mm)
135
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip TSG 135 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 135 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 135 FS Item no.: 6062132 Unit: m