Tabique separador FS
Product details
Product description
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 30x2995 , TSG 30 FS
GTIN
4012195694496
Número ELDAS
127 013 609
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 30 FS
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
30x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,38
Altura (mm)
30
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Texto de oferta
Barrier strip TSG 30 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 30 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 30 FS Item no.: 6062050 Unit: m