Tabique separador FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 45x2995 , TSG 45 FS
GTIN
4012195694489
Número ELDAS
127 043 019
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables y conductos de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 45 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
45x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,467
Altura (mm)
45
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip 45 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 45 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 45 FS Item no.: 6062033 Deliver and mount Unit: m