Tabique separador FS
Product details
Product description
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 60x2995 , TSG 60 FS
GTIN
4012195694540
Número ELDAS
127 013 619
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 60 FS
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
60x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,55659
Altura (mm)
60
Longitud (mm)
3000
Acero inoxidable, barnizado
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Other data
Texto de oferta
Barrier strip 60 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 60 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 60 FS Item no.: 6062068 Deliver and mount Unit: m