Tabique separador FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 85x2995 , TSG 85 FS
GTIN
4012195694571
Número ELDAS
127 013 629
Descripción de artículo total
Tabique separador para separar cables y conductos de diferentes tensiones y funciones.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
TSG 85 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Espesor de chapa (mm)
0,75
Dimensión
85x2995
Mantenimiento de función
no
Peso
0,70351
Altura (mm)
85
Acero inoxidable, barnizado
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Otros
Texto de oferta
Barrier strip 85 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 85 mm Length: mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 85 FS Item no.: 6062114 Deliver and mount Unit: m