Detalles del producto

Descripción del producto
Tabique separador para bandeja portacables , 110x2995 , TSG 110 FS
4012195694588
127 013 639
Tabique separador para separar cables y conductos de diferentes tensiones y funciones.
OBO Bettermann
TSG 110 FS
Datos técnicos
zink>zinc
Acero galvanizado en banda
0,75
110x2995
no
0,85075
110
3000
no
Clasificaciones
EG000004
EC001000
Otros
Barrier strip TSG 110 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays with fastening accessories Corrosion protection strip galvanised to DIN EN 10346 Side height: 110 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: TSG 110 FS Item no.: 6062122 Unit m