Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 135x2995 , TSG 135 DD
4012195694717
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 135 DD
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
0,75
135x2995
nem
1
135
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip TSG 135 DD Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 135 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 135 DD Item no.: 6062338 Unit: m