Válaszfal DD
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 85x2995 , TSG 85 DD
GTIN
4012195694694
ELDAS-szám
127 063 689
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 85 DD
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
85x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,703
Magasság (mm)
85
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip 85 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 85 mm Length: mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 85 DD Item no.: 6062331 Deliver and mount Unit: m