Válaszfal DD
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 60x2995 , TSG 60 DD
GTIN
4012195694687
ELDAS-szám
127 063 679
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 60 DD
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
60x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,557
Magasság (mm)
60
Hossz (mm)
3000
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip 60 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 60 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 60 DD Item no.: 6062327 Deliver and mount Unit: m