Válaszfal DD
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 110x2995 , TSG 110 DD
GTIN
4012195694700
ELDAS-szám
127 063 699
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 110 DD
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
110x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,85
Magasság (mm)
110
Hossz (mm)
3000
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip TSG 110 DD Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays with fastening accessories Corrosion protection strip galvanised to DIN EN 10346 Side height: 110 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: TSG 110 DD Item no.: 6062335 Unit m