Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 30x2995 , TSG 30 DD
4012195694663
127 063 659
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 30 DD
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
0,75
30x2995
nem
0,38
30
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip TSG 30 DD Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip according to DIN EN 10346 Side height: 30 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 30 DD Item no.: 6062314 Unit: m