Runde Schwerlastkassetten
Product details
Product description
Nombre del producto
Tapa y marco carg.pesadas para tubo, 20kN , Ø305mm , RKFR2 9 SL2V2 20
GTIN
4012195869764
Descripción de artículo total
Tapa y marco redondos para cargas pesadas, con orificio para tubo, de tamaño R9, para el montaje de mecanismos en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Caja nivelable de alta resistencia con tubo con una clase de carga de 2-20 kN, 3 secciones. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45. El tubo no viene incluido. Caja para cargas pesadas redonda nivelable, 3 compartimentos, para tubo del tamaño nominal 9. Para la instalación en sistemas de canalización, suelos técnicos y suelos huecos en suelos que requieren limpieza en seco o con agua, en zonas interiores. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Se pueden montar 3 tapas APMT5.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKFR2 9 SL2V2 20
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Dimensión
Ø305mm
Peso
5,89
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603