Runde Schwerlastkassetten
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tapa y marco carg.pesadas ciego, 20 kN , Ø275mm , RKR2 7SL2 V2 25
GTIN
4012195868262
Descripción de artículo total
Tapa y marco redondos para cargas pesadas, versión ciega, de tamaño R7, para practicar una abertura de revisión en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 3 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2 y un APMT5. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 y un UT4 para 7 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 10 aparatos Modul 45.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKR2 7SL2 V2 25
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Dimensión
Ø275mm
Peso
9,66
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603