Runde Schwerlastkassetten
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tapa y marco carg.pesadas ciego, 20 kN , Ø215mm , RKR2 4SL2 V2 20
GTIN
4012195868132
Descripción de artículo total
Tapa y marco redondos para cargas pesadas, versión ciega, de tamaño R4, para practicar una abertura de revisión en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos. Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKR2 4SL2 V2 20
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Dimensión
Ø215mm
Peso
5,59
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603