Runde Schwerlastkassetten
Product details
Product description
Nombre del producto
Tapa y marco carg.pesadas para tubo, 20kN , Ø215mm , RKFR2 4 SL2V2 20
GTIN
4012195869696
Descripción de artículo total
Tapa y marco redondos para cargas pesadas, con orificio para tubo, de tamaño R4, para el montaje de mecanismos en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKFR2 4 SL2V2 20
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Dimensión
Ø215mm
Peso
3,11
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603