Runde Schwerlastkassetten
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Tapa y marco carg.pesadas para tubo, 20kN , Ø275mm , RKFR2 7 SL2V2 25
GTIN
4012195869757
Descripción de artículo total
Conjunto de tapa y marco redondo para cargas pesadas, para tubo, de tamaño nominal R7, para montar mecanismos en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2 y un APMT5. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 y un UT4 para 7 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 10 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
RKFR2 7 SL2V2 25
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Dimensión
Ø275mm
Peso
9,47
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603