Bodenendblech FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B500mm , BEB 500 FS
GTIN
4012196231379
Número ELDAS
127 019 469
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 500 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
500
Dimensión
B500mm
Mantenimiento de función
sí
Peso
0,237
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 500 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 500 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 500 FS Item no.: 7083505 Unit Piece