Bodenendblech FS
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B100mm , BEB 100 FS
GTIN
4012196231072
Número ELDAS
127 019 419
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 100 FS
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
100
Dimensión
B100mm
Mantenimiento de función
sí
Peso
0,04599
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 100 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 100 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 100 FS Item no.: 7083106 Unit Piece