Detalles del producto

Descripción del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B400mm , BEB 400 FS
4012196231317
127 019 459
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
OBO Bettermann
BEB 400 FS
Datos técnicos
zink>zinc
Acero galvanizado en banda
400
B400mm
sí
0,189
no
no
Clasificaciones
EG000004
EC002403
Otros
Bottom end plate BEB 400 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 400 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 400 FS Item no.: 7083408 Unit Piece