Bodenendblech FS
Product details
Product description
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B150mm , BEB 150 FS
GTIN
4012196231133
Número ELDAS
127 019 429
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 150 FS
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
150
Dimensión
B150mm
Mantenimiento de función
sí
Peso
0,06983
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Other data
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 150 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 150 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 150 FS Item no.: 7083157 Unit Piece