Bodenendblech FS
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Chapa final de base para bandeja portacables , B50mm , BEB 050 FS
GTIN
4012196231010
Número ELDAS
127 019 409
Descripción de artículo total
Placa base para refuerzo del suelo en los extremos de las bandejas portacables y como protección para el cable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
BEB 050 FS
Datos técnicos
Colour
zink>zinc
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
50
Dimensión
B50mm
Mantenimiento de función
sí
Peso
0,02215
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Clasificaciones
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Otros
Texto de oferta
Bottom end plate BEB 050 FS Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: 50 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 050 FS Item no.: 7083041 Unit Piece