Válaszfal FS
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 135x2995 , TSG 135 FS
GTIN
4012195694595
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 135 FS
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
135x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,998
Magasság (mm)
135
Hossz (mm)
3000
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip TSG 135 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 135 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 135 FS Item no.: 6062132 Unit: m