Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 60x2995 , TSG 60 FS
4012195694540
127 013 619
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 60 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
0,75
60x2995
nem
0,55659
60
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip 60 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 60 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 60 FS Item no.: 6062068 Deliver and mount Unit: m