Product details

Product description
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 110x2995 , TSG 110 FS
4012195694588
127 013 639
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 110 FS
Technical data
zink>cink
acél szalaghorganyzott
0,75
110x2995
nem
0,85075
110
3000
nem
Classifications
EG000004
EC001000
Other data
Barrier strip TSG 110 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays with fastening accessories Corrosion protection strip galvanised to DIN EN 10346 Side height: 110 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: TSG 110 FS Item no.: 6062122 Unit m