Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 30x2995 , TSG 30 FS
4012195694496
127 013 609
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 30 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
0,75
30x2995
nem
0,38
30
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip TSG 30 FS Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Corrosion protection: Strip galvanised according to DIN EN 10346 Side height: 30 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 30 FS Item no.: 6062050 Unit: m