Válaszfal A2
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 110x2995 , TSG 110 A2
GTIN
4012195778431
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 110 A2
Műszaki adatok
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
110x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,90684
Magasság (mm)
110
Hossz (mm)
3000
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip TSG 110 A2 Barrier strip to separate cables, for installation in cable trays, without fastening accessories Material: Stainless steel, 1.4301 Side height: 110 mm Length: 3000 mm Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TSG 110 A2 Item no.: 6062255 Unit: m