Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 45x2995 , TSG 45 A2
4012195694441
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 45 A2
Műszaki adatok
edelstahl>nemesacél
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
0,75
45x2995
nem
0,4985
45
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip 45 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Material: Stainless steel, 1.4301 Side height: 45 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 45 A2 Item no.: 6062025 Deliver and mount Unit: m