Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 60x2995 , TSG 60 A2
4012195694557
127 058 569
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 60 A2
Műszaki adatok
edelstahl>nemesacél
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
0,75
60x2995
nem
0,59265
60
3000
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip 60 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 60 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 60 A2 Item no.: 6062084 Deliver and mount Unit: m