Termék részletei

Опис продукту
Elválasztófal kábeltartó-rendszerekhez , 85x2995 , TSG 85 A2
4012195694601
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
OBO Bettermann
TSG 85 A2
Műszaki adatok
edelstahl>nemesacél
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
0,75
85x2995
nem
0,74958
85
nem
Osztályozások
EG000004
EC001000
Egyéb
Barrier strip 85 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 85 mm Length: mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 85 A2 Item no.: 6062173 Deliver and mount Unit: m