Termék részletei

Опис продукту
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 tubusfedél , 243x243x105 , RKFN3 9 V SL1 21
4012197278304
Nagy teherbírású szintezhető négyzetes kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék. Nagy teherbírású szintezhető négyzetes kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlókban, beltéren. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. Nagy teherbírású szintezhető kazetta háromrekeszes 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.
OBO Bettermann
RKFN3 9 V SL1 21
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
243
243x243x105
5,1
110
243
Osztályozások
EG000005
EC002603
Egyéb
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKFN3 9 V SL1 21 Item no.: 7408940 Unit: