Termék részletei

Опис продукту
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél , 199x199x100 , RKN3 4 V SL1 15
4012197278236
Nagy teherbírású szintezhető négyszögletes kazetták vakfedéllel, 4-es névleges méretben, ellenőrző nyílás kialakításához. Álpadlókhoz vagy üreges padlókhoz valamint száraz vagy nedves ápolású padlókhoz alkalmas. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45® eszközhöz. 2 APMT2 fedlappal szerelhető.
OBO Bettermann
RKN3 4 V SL1 15
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
199
199x199x100
3,7
105
199
Osztályozások
EG000005
EC002603
Egyéb
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKN3 4 V SL1 15 Item no.: 7408920 Unit: