Termék részletei

Опис продукту
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél , 243x243x105 , RKN3 9 V SL1 21
4012197278281
Nagy teherbírású szintezhető négyszögletes kazetták vakfedéllel, 9-es névleges méretben, ellenőrző nyílás kialakításához. Álpadlókhoz vagy üreges padlókhoz valamint száraz vagy nedves ápolású padlókhoz alkalmas. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.
OBO Bettermann
RKN3 9 V SL1 21
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
243
243x243x105
5,4
110
243
Osztályozások
EG000005
EC002603
Egyéb
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKN3 9 V SL1 21 Item no.: 7408934 Unit: