Quadratische Schwerlastkassetten
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Nagyteherb. négyz. kazetta SL1 vakfedél , 199x199x105 , RKN3 4 V SL1 20
GTIN
4012197278243
Összes árucikkleírás
Nagy teherbírású szintezhető négyszögletes kazetták vakfedéllel, 4-es névleges méretben, ellenőrző nyílás kialakításához. Álpadlókhoz vagy üreges padlókhoz valamint száraz vagy nedves ápolású padlókhoz alkalmas. 1. terhelési osztály 10 kN-ig. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45® eszközhöz. 2 APMT2 fedlappal szerelhető.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
RKN3 4 V SL1 20
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Szélesség (mm)
199
Méret
199x199x105
Súly
3,8
Magasság (mm)
110
Hossz (mm)
199
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC002603
Egyéb
Kiírás
Square cassette SL1 Make: OBO BETTERMANN Type: RKN3 4 V SL1 20 Item no.: 7408922 Unit: