Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B600mm , BEB 600 DD
4012196034635
127 059 169
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 600 DD
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
600
B600mm
nem
0,284
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 600 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 600 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 600 DD Item no.: 7083642 Unit Piece