Bodenendblech DD
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B500mm , BEB 500 DD
GTIN
4012196024490
ELDAS-szám
127 059 149
Összes árucikkleírás
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 500 DD
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
Szélesség (mm)
500
Méret
B500mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,237
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Egyéb
Kiírás
Bottom end plate BEB 500 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 500 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 500 DD Item no.: 7083638 Unit Piece