Bodenendblech DD
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
fenékvéglemez kábeltálcához , B150mm , BEB 150 DD
GTIN
4012196026883
Összes árucikkleírás
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
BEB 150 DD
Műszaki adatok
Szín
zink>cink
Anyag
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
Szélesség (mm)
150
Méret
B150mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,06983
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Nagyfesztávú kivitel
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002403
Egyéb
Kiírás
Bottom end plate BEB 150 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 150 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 150 DD Item no.: 7083622 Unit Piece