Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B200mm , BEB 200 DD
4012196982943
127 059 119
Fenék-véglemez a kábeltálca végek fenéklemezének merevítésére és a kilépő kábelek védelmére.
OBO Bettermann
BEB 200 DD
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip
200
B200mm
nem
0,09367
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 200 DD Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Corrosion protection Strip galvanised zinc/aluminium, Double Dip to DIN EN 10346 Width: 200 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 200 DD Item no.: 7083626 Unit Piece