Termék részletei

Опис продукту
fenékvéglemez kábeltálcához , B600mm , BEB 600 A2
4012196232338
127 059 559
Kábeltálcák végeinél fenék-megerősítéshez és kábelvédelemként.
OBO Bettermann
BEB 600 A2
Műszaki adatok
edelstahl>nemesacél
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
600
B600mm
nem
0,284
35
nem
nem
Osztályozások
EG000004
EC002403
Egyéb
Bottom end plate BEB 600 A2 Floor end plate for cable trays and wide span cable trays, screwable, for floor reinforcement at the ends of the cable tray and as cable protection, with fastening material Material Stainless steel, material no. 1.4301 Width: 600 mm Deliver and mount Brand OBO Bettermann Type: BEB 600 A2 Item no.: 7084129 Unit Piece